Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0293 - Locating pins and rest pads DIN 6321
Bill of material
K0293.406
BESTKIPP
Order No.
K0293.406
FORM
Form
C
AUSF
version
short
AUSF1
version 1
flattened locating pin
B
width
1.0 mm
D1
diameter
6 mm
D2
diameter
4 mm
H
Length
7 mm
H1
Length
6 mm
H2
Length
1.2 mm
H3
Length
4 mm
T
Tolerance
0.02 mm
GEW
Approx. weight
0.0013 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245003792
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.